Torna alla panoramica
WTPN 2.5 01CRT
Numero articolo 5D.903.7055.5
WTPN 2.5 01CRT Lunghezza 13,1 mm, Altezza 16,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.903.7055.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 2.5 01CRT |
| EAN | 4049088732294 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 14.4 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.67 g |
| Volume della parte individuale | 11.056 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.08 mm |
| Lunghezza | 13.1 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 16.5 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 87.23kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.84kB | |
| | - | 44.69kB | TIF |
| | - | 935.01kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 391.63kB | |
| | - | 135.13kB | STP |
| | - | 422.81kB | IGS |
| | - | 83.36kB | JT |
Numero articolo 5D.903.7055.5
WTPN 2.5 01CRT Lunghezza 13,1 mm, Altezza 16,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0