Torna alla panoramica
WTPN 4 FP5X20
Numero articolo 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 Tipo di montaggio ad innesto, Colore Nero, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.8755.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 4 FP5X20 |
| EAN | 4049088718298 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 267 g |
| Volume confezionato | 921.375 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.55 g |
| Volume della parte individuale | 18.427 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Nero |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di attacco spina del modulo | attacco a vite |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Lunghezza | 29.5 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 55 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000273 |
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
| | - | 85.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.20kB | |
| | - | 49.10kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 472.87kB | |
| | - | 2.33MB | STP |
| | - | 5.99MB | IGS |
| | - | 1.16MB | JT |
Numero articolo 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 Tipo di montaggio ad innesto, Colore Nero, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0