Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKF 1,5/35 BLAU
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.0053.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: blau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.702.0053.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WKF 1,5/35 BLAU
|
|
EAN
|
4015573731769
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
220 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
70 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
258.88 g
|
|
Volumen verpackt
|
770 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.55 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
15.4 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
blau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
4.15 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
ja
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
500 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
48.6 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.08 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.08 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
26-14 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
Technische Daten ATEX
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
0,14 - 1,5
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
0,14 - 1,5
|
|
Bemessungsstrom
|
17,5/16,5 A**
|
|
Bemessungsspannung
|
440 V*
|
|
Bemessungsstrom
|
17.5 A
|
|
Bemessungsstrom mit Brücker
|
16.5 A
|
|
Bemessungsspannung
|
440 V
|
|
Bemessungsspannung mit Brücker
|
352 V
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Z7.268.0227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2 |
|
|
| 07.312.8153.0 | Abschlussplatte APF 1,5 |
|
|
| Z4.243.2053.0 | Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.0427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4 |
|
|
| 04.243.2053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen BZ/WKF 1,5 |
|
|
| Z7.268.0327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 3 |
|
|
| Z7.268.0527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 5 |
|
|
| Z7.268.1027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20 |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8253.0 | Trennwand TWF 1,5 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.85kB | |
|
|
- | 111.10kB | |
|
|
- | 1.19kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 94.66kB | |
|
|
- | 4.42MB | |
|
|
- | 2.15MB | |
|
|
- | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.25kB | |
|
|
- | 42.13kB | TIF |
|
|
- | 857.53kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 228.54kB | |
|
|
- | 329.62kB | STP |
|
|
- | 815.76kB | IGS |
|
|
- | 2.70kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.0053.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: blau