Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WTP 2,5/4 D1/2 BL
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.203.5055.6
Durchgangsklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: blau
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
| Artikelnummer | 56.203.5055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTP 2,5/4 D1/2 BL |
| EAN | 4049088180897 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | IN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1024 g |
| Volumen verpackt | 1300 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.5 g |
| Volumen Einzelteil | 13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 60 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Steckanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.2 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | In Verwendung mit IVB WKF 2,5-... Bemessungsspannung 630 V |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 81.85kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 139.05kB | |
| | - | 407.97kB | |
| | - | 401.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 4.58MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 213.81kB | |
| | - | 1.10MB | STP |
| | - | 2.27MB | IGS |
| | - | 466.56kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.203.5055.6
Durchgangsklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: blau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen