Zurück zur Übersicht
Etagenklemme WT 4 E RT
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.7055.5
Etagenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: rot
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
| Artikelnummer | 58.504.7055.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WT 4 E RT |
| EAN | 4049088180583 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 309 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 157 mm |
| Höhe verpackt | 71 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1870 g |
| Volumen verpackt | 3444 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 17.9 g |
| Volumen Einzelteil | 34.44 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 73 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6 mm |
| Höhe | 67.4 mm |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 26-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 30 A |
Technische Daten IECEx
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,14 - 6 |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom mit Brücker | 32 A |
| Bemessungsspannung mit Brücker | 550 V |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,14 - 6 |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsstrom mit Brücker | 32 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsspannung mit Brücker | 550 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 137.44kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 631.82kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 112.15kB | |
| | - | 109.93kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 138.43kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 3.85MB | IGS |
| | - | 749.53kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.7055.5
Etagenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: rot
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen