Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V SW
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 1 Netz; Farbe der Codierung: schwarz; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 92.051.5453.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V SW |
| EAN | 4049088287060 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 276 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 720 g |
| Volumen verpackt | 2438 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 108.9 g |
| Volumen Einzelteil | 487.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Ausführung | Abgriff |
|---|
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.589 kWh/St |
| Länge | 89.5 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 37.2 mm |
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.502.5810.0 | Schraubendrehereinsatz TX 10x25 | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.710.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.0304.7 | Flachleitung 5G4MM² HF GN B2 | | |
| 00.710.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² HF SW B2 | | |
| 00.712.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC SW | | |
| 00.712.0303.7 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC GN | | |
| 00.712.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.770.0304.1 | Flachleitung 5G4MM² HF SW B2 | | |
| 00.770.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF SC | | |
| 00.770.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.710.0324.7 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² HF SW | | |
| 00.770.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
| 00.770.0324.7 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0304.1 | Flachleitung 5G4MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.7 | Flachleitung 5G2,5MM² HF GN B2 | | |
| 00.710.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 840.52kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 12.38kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 198.35kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 63.79kB | |
| | - | 61.61kB | TIF |
| | - | 4.21MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 452.09kB | |
| | - | 1.03MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 472.60kB | JT |
Händler
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 1 Netz; Farbe der Codierung: schwarz; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen