Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3F S2 M01V SW
Artikelnr. 96.032.1053.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.032.1053.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST20I3F S2 M01V SW
|
|
EAN
|
4015573743731
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
204 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
178 mm
|
|
Höhe verpackt
|
175 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2165 g
|
|
Volumen verpackt
|
6355 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
20.45 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
63.55 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.8 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
2
|
|
Abisolierlänge
|
14.5 mm
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M25
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
8 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.115 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
44.6 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
35 mm
|
|
Höhe
|
35 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 95.101.1300.0 | Presswerkzeug 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 06.502.4300.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| 06.600.3927.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1-12 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.033.0153.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 YR2 SW |
|
|
| 96.033.0053.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 YR1 SW |
|
|
| 96.031.0053.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 ZR1 SW |
|
|
| 96.031.0153.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 ZR2 SW |
|
|
| 96.031.0253.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 ZRX SW |
|
|
| 96.031.0353.1 | Steckverbinder RST20I3F B2 ZRY SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 193.22kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.29MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 107.95kB | |
|
|
- | 105.90kB | TIF |
|
|
- | 28.79kB | TIF |
|
|
- | 30.60kB | |
|
|
- | 4.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 411.20kB | |
|
|
- | 701.03kB | STP |
|
|
- | 1.26MB | IGS |
|
|
- | 153.05kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.032.1053.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz