Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 GL
Artikelnr. 96.031.5053.0
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
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
| Artikelnummer | 96.031.5053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 GL |
| EAN | 4015573793231 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3120 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 30.25 g |
| Volumen Einzelteil | 115.46 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtgrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M25 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.135 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 50.5 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 35 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.566.5253.0 | Distanzring RST | | |
| 99.413.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
| Z5.564.4553.0 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.032.4153.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR2 V GL | | |
| 96.034.4153.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 YR2 V GL | | |
| 96.034.4053.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 YR1 V GL | | |
| 96.032.4453.0 | Steckverbinder RST20I3 S S1 ZRW V GL | | |
| 96.032.4053.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR1 V GL | | |
| 96.032.4353.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZRY V GL | | |
| 96.032.4553.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR3 V GL | | |
| 96.032.4253.0 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZRX V GL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 148.83kB | |
| | - | 13.62kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB |
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
| | - | 73.21kB | |
| | - | 71.23kB | TIF |
| | - | 2.14MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 462.72kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 2.94MB | IGS |
| | - | 579.51kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.031.5053.0
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen