Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I7S S1 M00V TB04
Artikelnr. 96.072.6053.6
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
| Artikelnummer | 96.072.6053.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I7S S1 M00V TB04 |
| EAN | 4049088488344 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5650 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 42.33 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.65 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2, 3, 4 |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
|---|---|
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M20 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 66 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 34.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 9L.071.4053.6 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR1 TB04 | | |
| 96.073.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 YR2 TB04 | | |
| 96.071.4253.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZRX TB04 | | |
| 96.071.4353.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZRY TB04 | | |
| 9L.071.4553.6 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR3 TB04 | | |
| 9L.071.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR2 TB04 | | |
| 96.071.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR2 TB04 | | |
| 96.071.4553.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR3 TB04 | | |
| 9L.073.4053.6 | Steckverbinder RST20I7S 11 YR1 TB04 | | |
| 96.071.4053.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR1 TB04 | | |
| 9L.073.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S 11 YR2 TB04 | | |
| 96.073.4053.6 | Steckverbinder RST20I7S B1 YR1 TB04 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 145.27kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 571.54kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 88.04kB | |
| | - | 86.02kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 327.15kB | |
| | - | 1.15MB | STP |
| | - | 4.12MB | IGS |
| | - | 356.05kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.072.6053.6
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen