Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7S B1 ZRX TB04
Artikelnr. 96.071.4253.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.071.4253.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I7S B1 ZRX TB04
|
|
EAN
|
4049088487934
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
408 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
272 mm
|
|
Höhe verpackt
|
248 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
9810 g
|
|
Volumen verpackt
|
27522 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
90.9 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
275.22 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.65 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
türkisblau
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE, 1, 2, 3, 4
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5018
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
6 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
40 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|
UL-Klassifikation Zugentlasung
|
UL-V2
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.548 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
99 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
59 mm
|
|
Höhe
|
38 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.589.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Handentriegelung RST20i7 BG |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.074.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M90V TB04 |
|
|
| 96.076.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M13V TB04 |
|
|
| 9L.072.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M00V TB04 |
|
|
| 96.074.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M91V TB04 |
|
|
| 9L.072.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M01V TB04 |
|
|
| 96.072.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M01V TB04 |
|
|
| 9L.072.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M03V TB04 |
|
|
| 96.072.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M03V TB04 |
|
|
| 96.072.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M00V TB04 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 163.19kB | |
|
|
- | 2.72kB | X81 |
|
|
- | 2.54kB | X81 |
|
|
- | 13.72kB | DOCX |
|
|
- | 826.00B | TXT |
|
|
- | 702.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 0.96MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 106.76kB | |
|
|
- | 104.78kB | TIF |
|
|
- | 11.22MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 813.95kB | |
|
|
- | 3.11MB | STP |
|
|
- | 6.33MB | IGS |
|
|
- | 2.40kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.071.4253.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau