Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7S B1 ZR2 TB04
Artikelnr. 96.071.4153.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
| Artikelnummer | 96.071.4153.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR2 TB04 |
| EAN | 4049088488030 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5850 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 58.5 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.65 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2, 3, 4 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 14 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
|---|---|
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V2 |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
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
| Brandlast | 0.324 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 84 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 34.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.589.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| Z5.569.5253.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.562.8753.0 | Handentriegelung RST20i7 BG | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.074.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M90V TB04 | | |
| 96.076.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M13V TB04 | | |
| 9L.072.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M00V TB04 | | |
| 96.074.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M91V TB04 | | |
| 9L.072.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M01V TB04 | | |
| 96.072.6253.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M01V TB04 | | |
| 9L.072.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S 21 M03V TB04 | | |
| 96.072.6153.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M03V TB04 | | |
| 96.072.6053.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M00V TB04 | | |
| 96.072.6353.6 | Geräteanschluss RST20I7S S1 M02V TB04 | | |
| 96.074.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S S1 YR2 TB04 | | |
| 96.072.4153.6 | Steckverbinder RST20I7S S1 ZR2 TB04 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 169.26kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 13.70kB | DOCX |
| | - | 694.00B | TXT |
| | - | 818.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB |
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
| | - | 107.72kB | |
| | - | 105.70kB | TIF |
| | - | 10.32MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 877.33kB | |
| | - | 592.93kB | STP |
| | - | 1.71MB | IGS |
| | - | 2.42kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.071.4153.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen