Zurück zur Übersicht
Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-P-A DC 24V
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. R1.190.1230.0
samosPRO-Kompaktmodul, 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, Pressen, USB + Ethernet-Schnittstelle, Steckbare Schraubklemmen
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
R1.190.1230.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-P-A DC 24V
|
|
EAN
|
4049088366192
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85371091
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
167 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
142 mm
|
|
Höhe verpackt
|
55 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
355 g
|
|
Volumen verpackt
|
1305 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
286 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1305 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Allgemein
|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
|
ja
|
|---|---|
|
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
|
1
|
|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
|
1
|
|
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
|
ja
|
|
Unterstützt Protokoll für MODBUS
|
nein
|
|
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
|
nein
|
|
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
|
nein
|
|
SIL gemäß IEC 61508
|
3
|
|
Art der Datenübertragung
|
seriell
|
|
Vernetzbarkeit
|
nein
|
|
Erweiterbar
|
ja
|
|
Programmierbar
|
ja
|
|
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
|
ja
|
Anschlussdaten
|
Ausführung des elektrischen Anschlusses
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Abnehmbare Klemmen
|
ja
|
Sicherheitstechnische Kenngrößen
|
Kategorie (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
Level e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
|
Hinweis
|
Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen finden Sie im Handbuch.
|
Anwendung
|
Mit automatischem Zulauf
|
ja
|
|---|---|
|
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen
|
ja
|
|
Funktion Betriebsartenwahl
|
ja
|
|
Funktion NOT-AUS
|
ja
|
|
Funktion Schützkontrolle
|
ja
|
|
Funktion Wiederanlaufsperre vorhanden
|
ja
|
|
Funktion Zugangskontrolle
|
ja
|
|
Funktion Zustimm-Taster
|
ja
|
|
Funktion Zweihand-Schaltung
|
ja
|
|
On Delay Timer
|
ja
|
|
Off Delay Timer
|
ja
|
Ausgangskreis
|
Anzahl der Ausgänge
|
8
|
|---|---|
|
Ausgangsstrom
|
4 A
|
|
Kurzschlussschutz, Ausgänge
|
ja
|
|
Art des Digitalausgangs
|
Transistor
|
|
Min. zulässige Spannung am Ausgang
|
16.2 V
|
|
Max. zulässige Spannung am Ausgang
|
30 V
|
|
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge
|
8
|
Steuerkreis
|
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC
|
15.6 V
|
|---|---|
|
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC
|
30 V
|
|
Anzahl der Eingänge
|
16
|
|
Eingangsstrom bei Signal 1
|
2.3 mA
|
|
Zulässige Spannung am Eingang
|
30 V
|
Versorgungskreis
|
Min. Versorgungsspannung
|
16.8 V
|
|---|---|
|
Max. Versorgungsspannung
|
30 V
|
|
Nennspannung DC
|
24 V
|
Abmessungen
|
Tiefe
|
115 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
45 mm
|
|
Höhe
|
96 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfigurierbarer Steuerbaustein
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfigurierbarer Steuerbaustein
|
|
ETIM 4.0
|
Konfigurierbarer Steuerbaustein
|
|
ETIM 6.0
|
EC002538
|
|
ETIM 7.0
|
EC002538
|
|
ECLASS 11
|
27243101
|
|
ETIM 8.0
|
EC002538
|
|
ETIM 9.0
|
EC002538
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| R1.190.1040.0 | Abdeckung SP-COP Abdeckung |
|
|
| 99.209.9999.9 | Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET |
|
|
| Z2.803.6010.0 | Schirmanschlussklemme WST 8 / TS 35 |
|
|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
| R1.190.1020.0 | samosPRO SP-CABLE-ETH1 |
|
|
| 99.208.9999.9 | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET |
|
|
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 |
|
|
| 56.202.8055.0 | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 |
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 135.03kB | |
|
|
- | 34.29kB | ZIP |
|
|
- | 10.12MB | |
|
|
- | 6.62MB | |
|
|
- | 1.30MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.08kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75.78kB | |
|
|
- | 73.47kB | TIF |
|
|
- | 3.65MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 396.63kB | |
|
|
- | 4.21MB | STP |
|
|
- | 8.60MB | IGS |
|
|
- | 1.50MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 34.99kB | ZIP |
|
|
- | 286.00B | HTM |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. R1.190.1230.0
samosPRO-Kompaktmodul, 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, Pressen, USB + Ethernet-Schnittstelle, Steckbare Schraubklemmen