Zurück zur Übersicht
Neutralleiter-Trennklemme WKF 4 NT / 35
Artikelnr. 56.704.8153.0
Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
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
| Artikelnummer | 56.704.8153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Trennklemme WKF 4 NT / 35 |
| EAN | 4015573613324 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 317 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1120 g |
| Volumen verpackt | 2688 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.6 g |
| Volumen Einzelteil | 26.88 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 25 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Für N-Sammelschiene | 3x10 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 25 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Neutralleitertrenn-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Neutralleitertrenn-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Neutralleitertrenn-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Neutralleitertrenn-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC001257 |
| ETIM 7.0 | EC001257 |
| ECLASS 11 | 27141138 |
| ETIM 8.0 | EC001257 |
| ETIM 9.0 | EC001257 |
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
| | - | 119.52kB | |
| | - | 1.02kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 58.14kB | |
| | - | 56.09kB | TIF |
| | - | 2.10MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 181.36kB | |
| | - | 499.84kB | STP |
| | - | 1.33MB | IGS |
| | - | 312.86kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 56.704.8153.0
Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen