Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WKF 2,5 SL / 35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.9053.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.703.9053.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Schutzleiterklemme WKF 2,5 SL / 35
|
|
EAN
|
4015573347687
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
302 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
109 mm
|
|
Höhe verpackt
|
45 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1331 g
|
|
Volumen verpackt
|
1481 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
12.75 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
14.81 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grün-gelb
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
ja
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|---|---|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
57 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
11 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Querschnitt CSA
|
24-12 AWG
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Schutzleiter-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Schutzleiter-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Schutzleiter-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Schutzleiter-Reihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000901
|
|
ETIM 7.0
|
EC000901
|
|
ECLASS 11
|
27141141
|
|
ETIM 8.0
|
EC000901
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 142.88kB | |
|
|
- | 1.00kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 110.22kB | |
|
|
- | 178.95kB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 214.57kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 3.63MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 62.67kB | |
|
|
- | 60.52kB | TIF |
|
|
- | 409.28kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 228.74kB | |
|
|
- | 615.83kB | STP |
|
|
- | 1.29MB | IGS |
|
|
- | 2.55kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.9053.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb