Zurück zur Übersicht
Sicherheitsschalter SIN 2120 M AC/DC 24V
Artikelnr. R1.311.2120.0
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, getrenntem Betätiger und Metallkopf, magnetkraftverriegelt, 1500 N, Kontake Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö
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
| Artikelnummer | R1.311.2120.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SIN 2120 M AC/DC 24V |
| EAN | 4049088654749 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 55 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 560 g |
| Volumen verpackt | 577.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 480 g |
| Volumen Einzelteil | 577.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Elektrische Daten - Schaltelemente
| Schutzklasse | II |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Kurzschlussschutz | 4 A gl |
Elektrische Daten - Magnete
| Schutzklasse | II |
|---|---|
| Einschaltdauer | 100% ED (an E1; E2) |
| Wärmeklasse | F (155°C) |
| Leistungsaufnahme | 6.7 VA |
| Betätigungsschaltspiele permanent | 600 1/h |
| Betriebsspannung | 24 V |
Mechanische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Thermoplast GV (UL94-V0) |
|---|---|
| Werkstoff des Deckels | Thermoplast GV (UL94-V0) |
| Werkstoff der Betätigungseinrichtung | Zink-Druckguss |
| Auszugskraft | 10 N |
| Zuhaltekraft | 1500 N |
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Schaltprinzip Schaltelemente | max. 4 Schleichschaltglieder |
| Befestigung | 4 x M5 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max. | 0.34 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max. | 1.5 mm² |
| Kabeleinführung | 3 x M20x1.5 |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart (IP) | IP67 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Positionsschalter mit Zuhaltung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Positionsschalter mit Zuhaltung |
| ETIM 4.0 | Positionsschalter mit Zuhaltung |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ECLASS 11 | 27270611 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
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
| R1.311.9006.0 | Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9006 M | | |
| R1.311.9002.0 | Betätiger SIN 9002 M | | |
| R1.311.9005.0 | Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9005 | | |
| R1.311.9003.0 | Betätiger SIN 9003 M | | |
| R1.311.9007.0 | Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9007 | | |
| R1.311.9004.0 | Betätiger SIN 9004 M | | |
| R1.311.9001.0 | Betätiger SIN 9001 M | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.39MB | |
| | - | 143.16kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.73kB | |
| | - | 68.39kB | |
| | - | 176.78kB | |
| | - | 275.76kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.05kB | |
| | - | 61.73kB | TIF |
| | - | 3.47MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 386.35kB | |
| | - | 2.89MB | STP |
| | - | 6.79MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.311.2120.0
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, getrenntem Betätiger und Metallkopf, magnetkraftverriegelt, 1500 N, Kontake Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen