Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I3FXB2 ZR1 GL
Artikelnr. X6.031.0053.0
RST® CLASSIC ATEX Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
X6.031.0053.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I3FXB2 ZR1 GL
|
|
EAN
|
4049088010071
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
343 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
204 mm
|
|
Höhe verpackt
|
165 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
3940 g
|
|
Volumen verpackt
|
11546 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
36.75 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
115.46 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.8 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtgrau
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
lichtgrau
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung
|
ja
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
6 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
2
|
|
Abmantellänge
|
35 mm
|
|
Abisolierlänge
|
14.5 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.292 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
82 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
34.6 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 95.101.1300.0 | Presswerkzeug 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 06.502.4300.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| 06.600.3927.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 99.413.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen GL |
|
|
| Z5.564.4553.0 | Verschlussstück für Buchsen GL |
|
|
| 06.600.3627.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1-12 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| X6.032.2053.0 | Geräteanschluss RST20I3FXS2 M00V GL |
|
|
| X6.032.1053.0 | Geräteanschluss RST20I3FXS2 M01V GL |
|
|
| X6.032.0053.0 | Steckverbinder RST20I3FXS2 ZR1 V GL |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 461.18kB | |
|
|
- | 60.32kB | |
|
|
- | 2.51kB | X81 |
|
|
- | 2.69kB | X81 |
|
|
- | 669.00B | TXT |
|
|
- | 801.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.96kB | |
|
|
- | 1.17MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Händler
Artikelnr. X6.031.0053.0
RST® CLASSIC ATEX Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau