Verteiler RST16I5B 3P1 F G V GL
RST® MINI Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Mechanische Codierung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgra
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 46.050.0153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler RST16I5B 3P1 F G V GL |
| EAN | 4049088264979 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 395 g |
| Volumen verpackt | 1711 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 337 g |
| Volumen Einzelteil | 1711 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtgrau |
| Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden) | lichtgrau |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
| Verteilerart | Kompaktverteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 1.778 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 57.2 mm |
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9053.0 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
| 06.563.9353.0 | Verschlussstück für Stecker GL | | |
| 06.563.9253.0 | Verschlussstück für Stecker GL | | |
| 06.563.9153.0 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Steckverbinder RST16I5 S S1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4553.0 | Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT6 GL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 69.49kB | |
| | - | 2.50kB | X81 |
| | - | 2.33kB | X81 |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 540.00B | TXT |
| | - | 659.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 113.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 372.50kB | |
| | - | 2.15MB | STP |
| | - | 5.01MB | IGS |
| | - | 1.47MB | JT |
Händler
RST® MINI Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Mechanische Codierung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgra
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen