Borne de paso WTN 1.5 SN P
Borne de paso WTN 1.5 SN P tensión asignada 250 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S02.8255.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 1.5 SN P |
| EAN | 4049088724299 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 215 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 44 mm |
| Peso bruto embalado | 359.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 993 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.39 g |
| Volumen del artículo | 19.86 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 50.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 43.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.6 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S92.3055.7 | WTN 1.5 PG10 | | |
| 0D.S92.2355.7 | WTN 1.5 PG03 | | |
| 0D.S02.6555.0 | Tapa ADWRTN 1.5 SN P | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.S92.2455.7 | WTN 1.5 PG04 | | |
| 0D.S02.2655.0 | Tapa final APWTN 1.5 SN A | | |
| 0D.S92.2855.7 | WTN 1.5 PG08 | | |
| 0D.S02.2755.0 | Tapa final APWTN 1.5 SN B | | |
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S02.2855.0 | Tapa final APWTN 1.5 A | | |
| 0D.S92.0255.1 | WTN 1.5 PG02 PID | | |
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S92.2255.7 | WTN 1.5 PG02 | | |
| 0D.S92.0355.1 | WTN 1.5 PG03 PID | | |
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S92.0855.1 | WTN 1.5 PG08 PID | | |
| 0D.S92.1055.1 | WTN 1.5 PG10 PID | | |
| 0D.S02.2955.0 | Tapa final APWTN 1.5 B | | |
| 0D.S92.0455.1 | WTN 1.5 PG04 PID | | |
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.83kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.56kB | |
| | - | 62.51kB | TIF |
| | - | 1.68MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 533.97kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.41MB | IGS |
| | - | 660.93kB | JT |
Borne de paso WTN 1.5 SN P tensión asignada 250 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0