Volver a la vista general
Borne de paso WTN 1.5 SN P3
Número de artículo 5D.S02.8355.0
Borne de paso WTN 1.5 SN P3 tensión asignada 250 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.S02.8355.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 1.5 SN P3 |
| EAN | 4049088732379 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 298 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1798.875 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.05 g |
| Volumen del artículo | 35.977 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 18 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 50.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 43.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | - |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | - |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S92.3055.7 | WTN 1.5 PG10 | | |
| 0D.S92.2355.7 | WTN 1.5 PG03 | | |
| 0D.S02.6555.0 | Tapa ADWRTN 1.5 SN P | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.S92.2455.7 | WTN 1.5 PG04 | | |
| 0D.S02.2655.0 | Tapa final APWTN 1.5 SN A | | |
| 0D.S92.2855.7 | WTN 1.5 PG08 | | |
| 0D.S02.2755.0 | Tapa final APWTN 1.5 SN B | | |
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S02.2855.0 | Tapa final APWTN 1.5 A | | |
| 0D.S92.0255.1 | WTN 1.5 PG02 PID | | |
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S92.2255.7 | WTN 1.5 PG02 | | |
| 0D.S92.0355.1 | WTN 1.5 PG03 PID | | |
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S92.0855.1 | WTN 1.5 PG08 PID | | |
| 0D.S92.1055.1 | WTN 1.5 PG10 PID | | |
| 0D.S02.2955.0 | Tapa final APWTN 1.5 B | | |
| 0D.S92.0455.1 | WTN 1.5 PG04 PID | | |
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.73kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.87kB | |
| | - | 62.81kB | TIF |
| | - | 1.72MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.17kB | |
| | - | 1.22MB | STP |
| | - | 3.23MB | IGS |
| | - | 713.83kB | JT |
Número de artículo 5D.S02.8355.0
Borne de paso WTN 1.5 SN P3 tensión asignada 250 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0