Torna alla panoramica
Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0053.8
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0053.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
| EAN | 4049088649912 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85381000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 47.8 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 40 mm |
| Altezza imballata | 9 mm |
| Peso lordo imballato | 100 g |
| Volume confezionato | 17.208 ccm |
| Peso netto parte singola | 80 g |
| Volume della parte individuale | 17.21 ccm |
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
| F0.000.0053.8 | Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.53kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo F0.000.0053.8