Torna alla panoramica
Adattatore per cavo piatto BST14I2A SI
BEST CHOICE
Numero articolo 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.420.5453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore per cavo piatto BST14I2A SI |
| EAN | 4049088357183 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 173 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 127 mm |
| Altezza imballata | 49 mm |
| Peso lordo imballato | 320 g |
| Volume confezionato | 1077 ccm |
| Peso netto parte singola | 53.3 g |
| Volume della parte individuale | 215.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Codifica meccanica | sì |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Colore della custodia | Nero |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 1.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Tipo di attacco del cavo tondo | attacco a vite |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Alimentatore centrale |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.095 kWh/St |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Adattatore cavo piatto per installazione plug&play degli edifici |
| ETIM 4.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.712.0323.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.710.0324.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0323.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 670.54kB | |
| | - | 132.39kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 85.19kB | |
| | - | 83.16kB | TIF |
| | - | 1.33MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 195.52kB | |
| | - | 710.74kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 399.39kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.