Torna alla panoramica
Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 3 A; 50 V; shielded; halogen free CPR class Eca; color: green.
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 00.710.0324.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC |
| EAN | 4049088336850 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 540 mm |
| Altezza imballata | 1000 mm |
| Peso lordo imballato | 311500 g |
| Volume confezionato | 540000 ccm |
| Peso netto parte singola | 503 g |
| Volume della parte individuale | 1080 ccm |
| Imballo | rotolo |
| quantità di imballaggi | 500 m |
certificati / omologazioni
Generale
| Tensione nominale | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| Tensione nominale 2 | 1000 V |
| Corrente nominale | 20 A |
| Codifica meccanica | sì |
Dati tecnici
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 1000 V |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Carico di infiammabilità | 1.735 kWh/m |
| Categoria conduttore | Classe 5 = flessibile |
| Numero di conduttori | 7 |
| Isolamento conduttore | PE |
| Conduttore di terra | sì |
| Schermo | sì |
| Materiale della guaina | Poliolefina |
| Colore della guaina | verde |
| Ritardante di fiamma | according to DIN 60332-1-2 |
| Privo di alogeni sec. EN 60754-12 | sì |
| Larghezza cavo circa | 36.9 mm |
| Altezza cavo ca. | 6.3 mm |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Tensione nomale U | 1000 V |
| Classe di infiammabilità | Eca |
| Raggio di piegatura, statico | 100 mm |
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente Max | 70 °C |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Carico di infiammabilità | 1.735 kWh/m |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo piatto dal modulo base |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 4.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 3.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 93.420.5453.0 | Adattatore per cavo piatto BST14I2A SI | | |
| 06.562.4353.0 | Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5+2 | | |
| 93.421.5453.0 | Adattatore per cavo piatto BST14I2I B1HZB GN01 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.10kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.58MB | |
| | - | 45.43kB | |
| | - | 198.08kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 321.41kB | |
| | - | 111.26kB | STP |
| | - | 417.37kB | IGS |
| | - | 3.21kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 3 A; 50 V; shielded; halogen free CPR class Eca; color: green.