Torna alla panoramica
Adattatore per cavo piatto BST14I2I B1HZB GN01
BEST CHOICE
Numero articolo 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.421.5453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore per cavo piatto BST14I2I B1HZB GN01 |
| EAN | 4049088357190 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 176 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 126 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 260 g |
| Volume confezionato | 1220 ccm |
| Peso netto parte singola | 43.2 g |
| Volume della parte individuale | 244 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Codifica meccanica | sì |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Colore della custodia | Nero |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
Esecuzione
| Esecuzione | Prelievo |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.103 kWh/St |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Adattatore cavo piatto per installazione plug&play degli edifici |
| ETIM 4.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.712.0323.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.710.0324.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0323.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 136.21kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 84.09kB | |
| | - | 81.96kB | TIF |
| | - | 7.21MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 189.77kB | |
| | - | 690.44kB | STP |
| | - | 1.86MB | IGS |
| | - | 395.46kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.