Torna alla panoramica
Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 PB
BEST CHOICE
Numero articolo 92.050.1653.0
gesis® NRG mains + dimming feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5 and 5G4
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.050.1653.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 PB |
| EAN | 4049088287053 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 820 g |
| Volume confezionato | 4612.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 116.2 g |
| Volume della parte individuale | 922.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Codifica meccanica | sì |
| Marcatura del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Colore della custodia | Nero |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Numero di poli | 5 |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Esecuzione | Alimentatore centrale |
| Tipo di circuito integrato | senza |
| Tipo di attacco connettore tondo | attacco a vite |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 2,5 mm² - 4 mm² |
| Sezione cavo rigido | 2,5 mm² - 6 mm² |
| Marcatura del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Colore della custodia | Nero |
| trasparente | No |
| Dispositivo di bloccaggio | Staffa centrale |
| Resistenza contatti max | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.757 kWh/St |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Scelta fase | No |
| Lunghezza | 108.5 mm |
| Altezza | 47.6 mm |
| larghezza | 61 mm |
| Lunghezza sguainatura | 100 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 6 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Tipo di attacco del cavo tondo | attacco a vite |
| Lunghezza sguainatura | 100 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Alimentatore centrale |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.757 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza | 108.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 61 mm |
| Altezza | 47.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Adattatore cavo piatto per installazione plug&play degli edifici |
| ETIM 4.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 06.502.5910.0 | Punta per cacciavite TX 10x50 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.710.0304.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF BL | | |
| 00.712.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0304.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.770.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 810.00kB | |
| | - | 112.93kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.07kB | |
| | - | 65.00kB | TIF |
| | - | 4.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 372.57kB | |
| | - | 841.18kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 367.77kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 92.050.1653.0
gesis® NRG mains + dimming feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5 and 5G4