Torna alla panoramica
Alimentatore switching WIPOS PS3 24-40
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 81.000.6590.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 40 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC, three-phase, W x H x D: 135 × 125 × 180 mm
Dati commerciali
|
Codice
|
81.000.6590.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Alimentatore switching WIPOS PS3 24-40
|
|
EAN
|
4049088269714
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85044083
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
230 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
190 mm
|
|
Altezza imballata
|
190 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2190 g
|
|
Volume confezionato
|
8303 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1965 g
|
|
Volume della parte individuale
|
8303 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Tipo di montaggio, altro
|
No
|
|
Tipo di montaggio, a parete
|
No
|
|
Possibile montaggio su guida
|
sì
|
|
Materiale della custodia
|
Metallo
|
|
Temperatura di esercizio min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di esercizio max.
|
70 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
85 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
-40 °C
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Grado di protezione
|
I
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Possibile esercizio parallelo
|
No
|
|
relative humidity min.
|
0 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Numero di fasi
|
Alimentazione 3 fasi
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
960 W
|
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Range tensione di uscita max.
|
22.5 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
29.5 V
|
|
Min. tensione in ingresso
|
380 V
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Corrente di uscita
|
40 A
|
|
Max. tensione in ingresso
|
480 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28.5 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
320 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
576 V
|
|
Corrente di ingresso
|
2.1 A
|
|
Display
|
LED
|
|
Sezione cavo (ingresso)
|
0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12)
|
|
Sezione cavo (uscita)
|
4-6mm²/4mm² (AWG12-10/AWG12)
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Display di funzione
|
"DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC
|
|
overload protection min.
|
130 %
|
|
Power-Boost
|
120 %
|
|
Tempo Power-Boost
|
10 s
|
|
efficiency
|
92 %
|
|
grid control
|
0.5 %
|
|
load fluctuation
|
1.5 %
|
|
temperature coefficient
|
±0,05%/K
|
|
ripple and noise
|
0.09 V
|
|
isolating voltage Input AC
|
3000 V
|
|
isolating voltage Output DC
|
4242 V
|
|
cohesive resistance (In-/Output)
|
100 MOhm
|
|
relative humidity min.
|
0 %
|
|
cooling
|
free convection
|
|
MTBF
|
260.000h
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Coppia di serraggio min.
|
0.5 Nm
|
|
Coppia di serraggio max.
|
0.6 Nm
|
|
Standards
|
SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1
|
|
Numero di +
|
2
|
|
Numero di -
|
3
|
|
Further terminals
|
+L1, -L2, (L3) (CA: Fasi L1/L2/L3, DC: Positivo +L1, Negativo -L2), PE
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Controllo "Adj"
|
trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
|
|
Max. corrente di picco
|
28 A
|
Uscita
|
Tipo di tensione di uscita
|
DC
|
|---|---|
|
Presa di potenza
|
960 W
|
|
Tensione di uscita stabilizzata
|
sì
|
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
28.5 V
|
|
Tensione min. in uscita
|
22.5 V
|
|
Tensione max. in uscita
|
29.5 V
|
|
Corrente di uscita
|
40 A
|
|
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)
|
33 V
|
Ingresso
|
Tipo di tensione in ingresso
|
AC
|
|---|---|
|
Min. tensione in ingresso
|
380 V
|
|
Max. tensione in ingresso
|
480 V
|
|
Tensione di ingresso AC min.
|
320 V
|
|
Tensione di ingresso AC max.
|
576 V
|
|
Frequenza nominale min.
|
47 Hz
|
|
Frequenza nominale max.
|
63 Hz
|
|
Corrente di ingresso
|
2.1 A
|
|
Max. corrente di picco
|
28 A
|
Dimensioni
|
Profondità
|
180 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
135 mm
|
|
Altezza
|
125 mm
|
|
Mounting Distance horizontal
|
20 mm
|
|
Mounting Distance vertical
|
75 mm
|
|
Peso
|
2.7 kg
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Alimentazione
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Alimentazione
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 3.57MB | |
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 367.31kB | |
|
|
- | 107.34kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.87kB | |
|
|
- | 52.69kB | |
|
|
- | 441.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.17kB | |
|
|
- | 39.88kB | TIF |
|
|
- | 578.69kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.99MB | STP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 81.000.6590.0
wipos PS3 switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 40 A (setting range 22,5-29,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 320-576 V AC, three-phase, W x H x D: 135 × 125 × 180 mm