Torna alla panoramica
Bit TX 15x70
Numero articolo 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.502.6410.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Bit TX 15x70 |
| EAN | 4049088508516 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82079030 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 120 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 9 g |
| Volume confezionato | 7.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.5 g |
| Volume della parte individuale | 7.5 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Esecuzione
| Esecuzione | Strumento |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Bit per viti Torx |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per cacciavite con punta ad esagono |
| ETIM 4.0 | Bit per viti Torx |
| ETIM 3.0 | Bit per viti Torx |
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC003864 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 44.79kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Numero articolo 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70