Torna alla panoramica
Cavo patch PODIS/GESIS
Numero articolo Z6.563.7800.0
Insulation tape for flat cables podis 5G6, podis 5G16 and flat cable gesis NRG. Dimensions appr. 152 x 140 mm.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z6.563.7800.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo patch PODIS/GESIS |
| EAN | 4049088493621 |
| Quantità minima d’ordine | 2 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 39191012 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 250 mm |
| Altezza imballata | 3 mm |
| Peso lordo imballato | 60 g |
| Volume confezionato | 135 ccm |
| Peso netto parte singola | 36 g |
| Volume della parte individuale | 67.5 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |
Dimensioni
| Lunghezza | 152 m |
|---|---|
| Spessore | 140 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 332.46kB | |
| | - | 46.69kB | |
| | - | 11.71kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Numero articolo Z6.563.7800.0
Insulation tape for flat cables podis 5G6, podis 5G16 and flat cable gesis NRG. Dimensions appr. 152 x 140 mm.