Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 10H 20WS
Numero articolo 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 10 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.256.2064.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 10H 20WS |
| EAN | 4049088327735 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 6320 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 299.5 g |
| Volume della parte individuale | 1189.95 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 10 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Resistenza di contatto | 34.6 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Bianco |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05Z1Z1-F |
| Colore del cavo | Bianco |
| Diametro cavo max. | 8.6 mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Spina GST18i5 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
Materiale
| Trattamento superficie | stagnato |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.838 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 2 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 111.22kB | |
| | - | 11.85kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 81.95kB | |
| | - | 79.76kB | TIF |
| | - | 2.72MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 10 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1 mm², Colore della codifica / inserto Bianco