Cavo preconfezionato RST08I3 KS1- 75 L 25KG
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore| Codice | 4L.437.2537.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3 KS1- 75 L 25KG |
| EAN | 4049088573934 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 8600 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 207 g |
| Volume della parte individuale | 594.975 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 58.1 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio ghiaia |
| Marcatura del polo | 1, 2, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| Sezione nominale conduttore | 0.75 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 7 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 6.2 mm |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.818 kWh/St |
| Lunghezza totale | 2.5 m |
|---|
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Scheda tecnica | - | 96.95kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Cataloghi | - | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 64.42kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 62.39kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.97MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 148.33kB | JPG |
Retailer
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore