Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST08I3 KSBS 75 15SW
Numero articolo 41.437.1530.1
RST® MICRO Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 41.437.1530.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3 KSBS 75 15SW |
| EAN | 4049088508592 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9150 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 117.5 g |
| Volume della parte individuale | 317.32 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 75 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Corrente nominale 2 | 6 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 35.3 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1, PE, 2/N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 0.75 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di cavo | H05RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 7 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 6.2 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.512 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 1.5 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 99.62kB | |
| | - | 11.79kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.07MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 66.08kB | |
| | - | 64.14kB | TIF |
| | - | 5.13MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Numero articolo 41.437.1530.1
RST® MICRO Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero