Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15G 05TB04
Numero articolo 46.452.0550.6
RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
Dati commerciali
|
Codice
|
46.452.0550.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15G 05TB04
|
|
EAN
|
4049088361975
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
8400 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
161 g
|
|
Volume della parte individuale
|
475.98 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
7.2 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu turchese
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
Esecuzione
|
Sezione nominale conduttore
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Tipo di cavo
|
H07RN-F - Enhanced Version
|
|
Colore del cavo
|
Nero
|
|
Diametro cavo max.
|
12.2 mm
|
|
Tipo di cavo
|
Presa - spina
|
|
Tipo di cavo preconfezionato
|
Cavo di collegamento
|
|
Esecuzione lato 1
|
Presa
|
|
Esecuzione lato 2
|
Spina
|
|
Schermato
|
No
|
|
tipo di costruzione
|
Pressacavo
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Diametro cavo
|
11.2 mm
|
Materiale
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.876 kWh/St
|
Dimensioni
|
Lunghezza totale
|
0.5 m
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 43.74kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 132.13kB | |
|
|
- | 222.31kB | |
|
|
- | 475.89kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Numero articolo 46.452.0550.6
RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese