IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori circolari compatti – RST® MINI

RST® MINI combina dimensioni compatte con un elevato grado di protezione per installazioni in spazi ristretti. Connettori, connettori da pannello, cavi preconfezionati e distributori formano un sistema completo per apparecchi di illuminazione e altri dispositivi.

Cavi preconfezionati

Connettori da pannello

Connettori

Distributori

Accessori

Panoramica
Prodotti
COMPATTO E SICURO

I connettori sono progettati per una vasta gamma di requisiti. Conformemente alla Norma IEC 61535, RST® MINI soddisfa i più stringenti requisiti di sicurezza in relazione a:

  • Protezione dalle scosse elettriche
  • Resistenza al riscaldamento eccessivo
  • Rischi dovuti a errate attribuzioni

La serie RST® MINI è dotata anche del meccanismo di bloccaggio intelligente TWISTLOCK. Oltre al suo design compatto, presenta una codifica meccanica e cromatica, per un montaggio decisamente intuitivo. Il risultato? 80% di tempo risparmiato.

RST Mini Video

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE RST® 

Tutto quello che c'è da sapere, e anche di più! - E-Learning gratuito 

INIZIA ORA!

DATI TECNICI

Tensione nominale250/400 V, UL 300 V
Corrente nominale 16 A
Numero di poli2-5
Grado di protezioneIP66/68 (3m; 2h)/69
OmologazioniVDE, UL, CSA, RINA, LR, DNV/GL, BV
Regolamento sui prodotti da costruzioneMostra la lista

AVETE BISOGNO DI UNA BREVE PAUSA?

Memoria e informazioni sui prodotti in uno. 

INIZIA ORA!

DOWNLOADS

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Tender Text RST® MINI 16 A

126 KB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE SU MISURA
CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
GESIS® PLAN
maggiori informazioni
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico