Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315 L 80BR0
Numero articolo 96.222.8038.4
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.222.8038.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315 L 80BR0 |
| EAN | 4015573946118 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9922.1 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 953.81 g |
| Volume della parte individuale | 2379.9 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 92.3 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H07RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9.7 mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Diametro cavo | 8.5 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 4.967 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 8 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 101.14kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB | |
| | - | 667.71kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 71.16kB | |
| | - | 69.26kB | TIF |
| | - | 16.30kB | |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 2.92MB | DXF |
Numero articolo 96.222.8038.4
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale