Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW
Numero articolo 99.712.0000.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina SchuKo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.712.0000.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW |
| EAN | 4015573983687 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 6965 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 254.8 g |
| Volume della parte individuale | 951.96 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 18.2 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H07RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9.9 mm |
| Tipo di cavo | female - mal CEE 7/4 |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione rete |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina SchuKo |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Diametro cavo | 9.5 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 1.5 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.929.0000.7 | Distributori RST20I3B 7P1 V SW | | |
| 99.906.0000.7 | Distributori RST20I3B 3P1 F VG SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.52kB | |
| | - | 13.56kB | DOCX |
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
| | - | 17.01kB | |
| | - | 15.32kB | TIF |
Numero articolo 99.712.0000.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina SchuKo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero