Torna alla panoramica
Distributori RST20I3B 7P1 V SW
Numero articolo 99.929.0000.7
RST® CLASSIC Distributore multiplo 1E / 7A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.929.0000.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I3B 7P1 V SW |
| EAN | 4049088014802 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 176 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 124 mm |
| Altezza imballata | 137 mm |
| Peso lordo imballato | 645 g |
| Volume confezionato | 2990 ccm |
| Peso netto parte singola | 586 g |
| Volume della parte individuale | 2990 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Colore della custodia separata (solo per versioni modulari) | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9005 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 7 |
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
| Carico di infiammabilità | 2.987 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 162 mm |
|---|---|
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 96 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | | |
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.032.4053.1 | Connettori RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.232.0530.1 | Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15 05SW | | |
| 96.232.1034.1 | Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 15 10SW | | |
| 99.712.0000.7 | Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW | | |
| 96.031.4053.1 | Connettori RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
| 96.232.1033.1 | Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 15 10SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 68.10kB | |
| | - | 13.55kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB | |
| | - | 442.48kB |
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
Numero articolo 99.929.0000.7
RST® CLASSIC Distributore multiplo 1E / 7A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta