Torna alla panoramica
Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9
Numero articolo 06.502.6100.0
Allen Key for screw terminals RST® MICRO
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.502.6100.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9 |
| EAN | 4049088461699 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82054000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.3 g |
| Volume della parte individuale | 1.5 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 6.0 | EC002154 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002154 |
| ECLASS 11 | 21040410 |
| ETIM 8.0 | EC002154 |
| ETIM 9.0 | EC002154 |
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
| | - | 40.23kB | |
| | - | 13.18kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 148.33kB | JPG |
Numero articolo 06.502.6100.0
Allen Key for screw terminals RST® MICRO