Torna alla panoramica
Chiusura GST18 SW
BEST CHOICE
Numero articolo 05.590.4556.1
Locking device for solder connections GST18i3-5, black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.590.4556.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Chiusura GST18 SW |
| EAN | 4015573376663 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 105 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 58 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 93.1 g |
| Volume confezionato | 414 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.4 g |
| Volume della parte individuale | 8.28 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 30.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 14 mm |
| Altezza | 15.5 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | Dispositivo di bloccaggio |
| Descrizione 2 | per le parti saldate |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 93.09kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.74kB | |
| | - | 49.68kB | TIF |
| | - | 14.31kB | TIF |
| | - | 16.02kB | |
| | - | 298.29kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 104.80kB | |
| | - | 90.48kB | STP |
| | - | 243.68kB | IGS |
| | - | 60.25kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 05.590.4556.1
Locking device for solder connections GST18i3-5, black