Torna alla panoramica
Clip di fissaggio Befestigungsschelle
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.562.3000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Clip di fissaggio Befestigungsschelle |
| EAN | 4015573535008 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 115 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 85 mm |
| Altezza imballata | 75 mm |
| Peso lordo imballato | 215 g |
| Volume confezionato | 733.125 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.88 g |
| Volume della parte individuale | 7.331 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 88.47kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB | |
| | - | 219.93kB | JPG |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.17kB | |
| | - | 55.17kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 16.48kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 137.86kB | |
| | - | 49.87kB | STP |
| | - | 96.97kB | IGS |
| | - | 24.19kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable