Torna alla panoramica
Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW
BEST CHOICE
Numero articolo 05.569.7453.0
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG flatcables, for all cross- sections; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.569.7453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW |
| EAN | 4049088663109 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 73269098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 20.9 g |
| Volume della parte individuale | 237.99 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Materiale plastico |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Resistena a UV | sì |
Dimensioni
| Lunghezza | 87 mm |
|---|---|
| Spessore | 23.5 mm |
| Altezza montaggio | 30 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| F0.000.0056.3 | Fascetta per tubi D25 | | |
| F0.000.0056.5 | Fascetta per tubi D40 | | |
| 05.569.7753.0 | Staffa per canala a filo FLATCABLE | | |
| F0.000.0055.7 | Fascetta per tubi D20 | | |
| F0.000.0056.6 | Fascetta per tubi D50 | | |
| F0.000.0056.4 | Fascetta per tubi D32 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 127.13kB | |
| | - | 11.71kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 87.28kB | |
| | - | 85.18kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
BEST CHOICE
Numero articolo 05.569.7453.0
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG flatcables, for all cross- sections; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color black