Torna alla panoramica
Colonna a specchio SLX4-COLM-1200
Numero articolo R1.690.0031.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1350 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0031.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Colonna a specchio SLX4-COLM-1200 |
| EAN | 4049088737770 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 5000 g |
| Volume della parte individuale | 22500 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Range | - m |
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
| | - | 1.78MB | |
| | - | 82.32kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.03kB | |
| | - | 64.59kB | TIF |
| | - | 951.48kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 973.56kB | |
| | - | 11.15MB | STP |
| | - | 26.27MB | IGS |
| | - | 4.43MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0031.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1350 mm