Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WKM 4 SL / 15/V0
Numero articolo 55.504.9153.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 15 , nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: Green-yellow
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 55.504.9153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WKM 4 SL / 15/V0 |
| EAN | 4015573210424 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 182 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 132 mm |
| Altezza imballata | 38 mm |
| Peso lordo imballato | 1220 g |
| Volume confezionato | 913 ccm |
| Peso netto parte singola | 9 g |
| Volume della parte individuale | 9.13 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 15 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 15 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 31.6 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Coppia di serraggio montaggio su guida | 0.5 |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
Dati tecnici ATEX
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,5 - 4 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,5 - 6 |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | Nessuna indicazione per CSA/VDE |
|---|---|
| Nota per corrente nominale | Nessuna indicazione per CSA/VDE |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile di terra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 07.311.0753.0 | Piastrina di chiusura APM 4 SL / 15 | | |
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.090.0015.0 | Guida TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 120.01kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.17kB | |
| | - | 54.15kB | TIF |
| | - | 1.79MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 234.28kB | |
| | - | 376.61kB | STP |
| | - | 760.58kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numero articolo 55.504.9153.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 15 , nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: Green-yellow