Morsetti a vite – selos WTN
I morsetti a vite selos WTN utilizzano una versatile connessione a gabbia adatta a numerosi tipi di conduttori e applicazioni nei quadri elettrici. Il portafoglio coordinato comprende morsetti passanti, di protezione, multipiano, per correnti elevate, di installazione, sezionabili, funzionali e di distribuzione per un cablaggio affidabile e facile da manutenere.
AFFIDABILI, VERSATILI E COLLAUDATI – IN TUTTO IL MONDO!
In qualità di esperto di fiducia nella tecnologia dei morsetti, Wieland continua a fissare Norme per connessioni elettriche affidabili. I morsetti a vite selos WTN combinano un sistema di attacco a vite comprovato con un design robusto del cavallotto di serraggio, garantendo così la massima affidabilità per tutti i tipi di conduttore e Applicazioni.
Il risultato: connessioni durevoli, compatibilità Universale e stabilità a lungo termine — anche in condizioni impegnative. Con una gamma completa che include morsetti di terra, per più conduttori, di sezionamento e morsetti portafusibili, WTN offre una soluzione comprovata a livello globale per installazioni versatili in ambito industriale e civile.
ALTRE OPZIONI DI Attacco
• Attacco multiconduttore
• Attacco con o senza Puntali
AFFIDABILI E ESENTI DA MANUTENZIONE
- Testa a Vite Universale per cacciaviti a taglio o a croce (Phillips)
- Design di serraggio resistente alle Vibrazioni
INSTALLAZIONE RAPIDA
- Morsetti PE snap-on senza viti
selos WTN morsetti con attacco a vite
Connessione affidabile, concetto collaudato! selos WTN con comprovato attacco a vite — apprezzati dai professionisti da molti anni e in milioni di installazioni in tutto il mondo. Questa nuova serie combina il classico attacco a vite con innovazioni moderne quali testa a vite universale (a taglio e Phillips), ponticelli ad innesto, software di pianificazione e progettazione, sistemi di marcatura e molto altro.
- Morsetti passanti e di protezione di terra (PE) a 2, 3 o 4 poli (comuni)
- Morsetti multilivello a 2 o 3 livelli
- Morsetti per fusibili, sezionatori a coltello e trasformatori di corrente
- Morsetti con funzioni speciali — elementi del sensore, diodo, ad innesto, mini e altro
- Design compatto e uniforme con accessori ottimizzati
- Conduttori supportati da 0,14 mm² a 240 mm² / da 26 AWG a 500 kcmil, fino a 380 ampere
DATI TECNICI
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Sezione del conduttore | da 1,5 mm² a 240 mm² |
| Corrente nominale | fino a 415 A IEC / 370 A UL |
| Tensione nominale | fino a 1000 V IEC / 600 V UL |
WTN 2,5 mm² – morsetto a vite
Design compatto con passo di 5,1 mm, 24 A / 1000 V, robusta tecnologia di attacco a vite.
- Sezione nominale: 2,5 mm²
- Corrente nominale: 24 A
- Tensione nominale: 1000 V
- Larghezza (passo): 5,1 mm
Dati tecnici
Dati elettrici
- Corrente nominale 24 A
- Tensione nominale 1000 V
- Tensione d'impulso 8 kV
- Grado di inquinamento 3
Attacco e campo dei conduttori
- Tipo di attacco: attacco a vite
- Sezione minima (rigido): 0,34 mm²
- Sezione massima (rigido): 4 mm²
- Sezione minima (a trefoli fini): 0,34 mm²
- Sezione massima (a trefoli fini): 4 mm²
- Con puntale (flessibile): 0,5 – 2,5 mm²
- Lunghezza di spelatura: 9 – 11 mm
- Coppia di serraggio: 0,4 – 0,5 Nm
Meccanica e design
- Livelli: 2
- Morsetti per livello: 2
- Custodia: PA, UL94 V0
- Materiale isolante: Termoplastico
- Montaggio: Guida DIN da 35 mm (a cappello)
- Lunghezza: 71,5 mm
- Larghezza: 5 mm
- Altezza: 62,2 mm
Applicazione & Norme
- Protezione contro le esplosioni “Ex e”: sì
- Morsetto per installazioni Elettrico: sì
- Piastra di estremità necessaria: sì
- Approvazioni: cURus, DVE, CE, RoHS
MORSETTI SELOS WTN
– PANORAMICA DELLA GAMMA TECNICA
La gamma WTN offre un'ampia selezione di morsetti, completata da un programma completo di Accessori. Ciò consente soluzioni di cablaggio su misura e salvaspazio per ogni Applicazione — dalle configurazioni Standard a installazioni altamente personalizzate.
PASSANTI MORSETTI
Connessione affidabile dei conduttori – in versione Push-in (WTPN) o versione a vite (WTN).
MULTICONDUTTORE MORSETTI
Cablaggio efficiente di più conduttori in uno dei morsetti – per configurazioni di circuito flessibili.
FUNZIONE MORSETTI
Per Applicazioni estese come Diodo, Resistenza o Funzioni di sezionamento.
FUSIBILI MORSETTI
Protezione semplice dei circuiti con inserti di fusibile ad innesto.
TERRA MORSETTI
Messa a terra sicura – con Attacco PE automatico quando si aggancia sulla Guida.
Morsetti con attacco con terminal tipo ring
Per conduttori con capicorda ad anello o a forcella per Cavo – tecnologia di Attacco robusta per correnti elevate.
ALTA CORRENTE MORSETTI
Connessioni ad alte prestazioni per sezioni fino a 240 mm² – ideali per la distribuzione di Prestazioni.
SEZIONATORI A COLTELLO MORSETTI
Ideale per prove, misure e lavori di manutenzione grazie a coltelli di sezionamento Integrato.
A PIÙ PIANI MORSETTI
Morsetti a più piani compatti per la massima densità di cablaggio nel minor spazio.
MINI MORSETTI (TS 15)
Perfetto per spazi ristretti e piccoli distributori – può essere montato su Guida TS 15.
AD INNESTO MORSETTI
Varianti ad innesto per Applicazioni Espandibili e rapida intercambiabilità.
PERCHÉ DOVRESTI SCEGLIERE I MORSETTI WTN?
GAMMA COMPLETA CON MORSETTI DI TERRA E PUNTI DI ATTACCO MULTIPLI
- Con una gamma completa di morsetti, tutti gli utenti possono configurare e assemblare le morsettiere più adatte alla loro Applicazione.
- Oltre alla flessibilità nella Configurazione delle morsettiere, l’Attacco multiplo consente anche un ampliamento dei punti di Attacco senza costi aggiuntivi per gli Accessori o per una modifica della Configurazione originale dei morsetti.
BLOCCHI SEZIONATORI A COLTELLO E
BLOCCHI A FUSIBILE
- Per alcune Applicazioni con livelli di corrente instabili nell’anello di controllo, i morsetti su guida DIN con Fusibili possono essere la soluzione migliore per proteggere la macchina da improvvise sovratensioni e quindi ridurre i costi di manutenzione.
- I blocchi sezionatori a coltello aiutano inoltre gli utenti a controllare tensione/corrente durante i Cicli Operativi nei quadri di controllo.
BLOCCHI A FUNZIONE SPECIALE
- Alcuni compiti specifici nei quadri di controllo richiedono morsetti a funzione speciale.
- Tali compiti possono richiedere diverse combinazioni in un punto di Attacco, inclusi LED e/o resistenze. Questo aiuta a ridurre i costi di cablaggio e a risparmiare spazio nel quadro di controllo.
- Allo stesso modo, i morsetti combinati con più livelli e una Funzione di terra in un'unica Custodia comportano risparmi complessivi di costi e spazio.
PONTICELLI DI RIDUZIONE
- Con questi ponticelli puoi distribuire segnali o Prestazioni a Morsetto più piccoli e viceversa facilmente senza utilizzare un Morsetto separato, ad es. da 10 mm² a un Morsetto da 4 mm² e da lì ad Altro Morsetto da 4 mm² utilizzando i ponticelli Standard
- Il vantaggio principale è l'elevata flessibilità grazie all'ampia varietà di diversi ponticelli di riduzione
Ideale per ogni attività di cablaggio
nel Quadro elettrico
Dall’instradamento dei segnali alla distribuzione di Prestazioni – i morsetti WTN offrono connessioni affidabili, senza Strumenti, a tutti i livelli del quadro.
- Cablaggio dei segnali – Connessioni sicure ed esenti da manutenzione per segnali di Sistema.
- Cablaggio sensori/attuatori – Integrazione affidabile dei dispositivi da campo negli ambienti di automazione.
- Cablaggio Standard – Soluzione Universale per connessioni intra-quadro.
- Distribuzione di Prestazioni – Il design compatto consente una distribuzione di Prestazioni efficiente.
- Alimentazione di Prestazioni – Connessioni senza Strumenti riducono i tempi di installazione.
LA CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE INIZIA QUI
– L'ECOSISTEMA A PROVA DI FUTURO PER I MORSETTI
La serie WTN fa parte del nostro ecosistema modernizzato e digitalizzato e offre:
SEMPLIFICA LA TUA PROGETTAZIONE CON SELOS PLAN
Il nostro strumento di progettazione intuitivo selos PLAN ottimizza ogni fase della configurazione e della pianificazione del progetto. Grazie a un’interfaccia utente basata sui prodotti, offre una rappresentazione chiara e visiva dell’assemblaggio su guida DIN.
MARCATURA SEMPLIFICATA CON SELOS PRINT
Una marcatura pulita, chiara e precisa è essenziale per un quadro elettrico ben organizzato. Con il potente sistema di marcatura selos PRINT, puoi creare facilmente etichette per morsettiere, targhette e marcature per cavi per ogni applicazione. Il nuovo sistema di marcatura continua rende inoltre il processo ancora più conveniente ed economico.
COMPLETA LA TUA CONFIGURAZIONE CON ACCESSORI INTELLIGENTI
Dalle piastre di separazione ai connettori di test: il nostro ampio portafoglio di accessori offre tutto il necessario per la configurazione completa delle morsettiere. Tutti i componenti sono progettati per garantire compatibilità e facilità d’uso, assicurando una struttura ordinata, un’alimentazione affidabile e una manutenzione semplificata lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
DOWNLOAD
products - 019f89d1434e7a0cb38cedfe3f6a32a3
I tuoi filtri