Torna alla panoramica
Connettore da pannello BST14I3F S1 R SW
Numero articolo 93.432.2353.1
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
93.432.2353.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello BST14I3F S1 R SW
|
|
EAN
|
4015573492196
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
157 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
128 mm
|
|
Altezza imballata
|
82 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
455 g
|
|
Volume confezionato
|
1648 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
3.7 g
|
|
Volume della parte individuale
|
16.48 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
0.8 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1+, 2-
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
0.75 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.25 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a molla
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
0.5 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
1.5 mm
|
|
Tipo di componente installato
|
Snap-in
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuBe
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.03 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Dorato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
29.9 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
19.6 mm
|
|
Altezza
|
19.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 07.425.8453.0 | Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 93.431.2553.1 | Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.12kB | |
|
|
- | 13.58kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.75kB | |
|
|
- | 57.65kB | TIF |
|
|
- | 21.83kB | |
|
|
- | 20.04kB | TIF |
|
|
- | 2.24MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 224.64kB | |
|
|
- | 526.78kB | STP |
|
|
- | 1.06MB | IGS |
|
|
- | 84.85kB | JT |
Numero articolo 93.432.2353.1
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero