Torna alla panoramica
Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW
Numero articolo 93.431.2553.1
gesis® NV Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
93.431.2553.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW
|
|
EAN
|
4015573460638
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
166 mm
|
|
Altezza imballata
|
68 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
305 g
|
|
Volume confezionato
|
2088 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
4.7 g
|
|
Volume della parte individuale
|
41.76 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
0.8 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Resistenza di contatto
|
2 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1+, 2-
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
6.5 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
5.5 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.25 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
21 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a molla
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuBe
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.034 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Dorato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
47 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
15.2 mm
|
|
Altezza
|
14.4 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 93.432.2553.1 | Connettori BST14I3F S1 ZR1 MSW |
|
|
| 93.432.2353.1 | Connettore da pannello BST14I3F S1 R SW |
|
|
| 93.430.2653.1 | Distributori BST14I3V 2P1T SW |
|
|
| 94.435.1060.1 | Cavo preconfezionato BST14I3KFBS 50H 10SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 171.38kB | |
|
|
- | 59.13kB | |
|
|
- | 13.61kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 14.48kB | TIF |
|
|
- | 16.14kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.43kB | |
|
|
- | 757.01kB | STP |
|
|
- | 1.61MB | IGS |
|
|
- | 95.92kB | JT |
Numero articolo 93.431.2553.1
gesis® NV Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero