Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I3L B1V PB04
Numero articolo 92.031.0458.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
92.031.0458.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello GST18I3L B1V PB04
|
|
EAN
|
4015573613126
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
202 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
165 mm
|
|
Altezza imballata
|
56 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
890 g
|
|
Volume confezionato
|
1866 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
7.95 g
|
|
Volume della parte individuale
|
18.66 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 5
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3
|
Dati di connessione
|
Attacchi per polo
|
1
|
|---|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Attacco a saldare
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Tipo di componente installato
|
Attacco a saldare
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.031 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
24 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
28.2 mm
|
|
Altezza
|
13 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.932.3453.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.932.3653.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 RT03 |
|
|
| 92.932.3853.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.932.3057.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 N |
|
|
| 92.932.3753.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.932.3053.0 | Connettori GST18I3S S1CZR1 WS |
|
|
| 92.932.5853.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.932.5653.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.932.6053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.932.5553.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 GN07 |
|
|
| 92.932.4053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.932.5353.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 GR01 |
|
|
| 92.932.5053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR2 WS |
|
|
| 92.932.3553.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.732.3053.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 M WS |
|
|
| 92.732.3853.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 MBR05 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.66kB | |
|
|
- | 101.55kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 47.23kB | |
|
|
- | 45.33kB | TIF |
|
|
- | 19.44kB | |
|
|
- | 17.72kB | TIF |
|
|
- | 80.16kB | |
|
|
- | 266.50kB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 113.46kB | |
|
|
- | 198.44kB | STP |
|
|
- | 430.90kB | IGS |
|
|
- | 48.08kB | JT |
Numero articolo 92.031.0458.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello