Torna alla panoramica
Connettori GST18I3S S1 ZR1 PB04
Numero articolo 92.932.3753.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
92.932.3753.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori GST18I3S S1 ZR1 PB04
|
|
EAN
|
4049088311819
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
262 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
166 mm
|
|
Altezza imballata
|
76 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1000 g
|
|
Volume confezionato
|
3305 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
18.34 g
|
|
Volume della parte individuale
|
66.1 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 5
|
|
Resistenza di contatto
|
0.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5024
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
10.5 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
6.5 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
38.5 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP40
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.093 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
69.4 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
28.2 mm
|
|
Altezza
|
12.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.031.0358.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V GN07 |
|
|
| 92.031.3958.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 TB06 |
|
|
| 92.031.3258.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 WS |
|
|
| 92.931.3753.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.031.3758.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 PB04 |
|
|
| 92.031.3558.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 GN07 |
|
|
| 92.031.0458.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V PB04 |
|
|
| 92.031.3458.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 GR01 |
|
|
| 92.031.0058.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V WS |
|
|
| 92.031.0158.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V GR01 |
|
|
| 92.031.0858.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V H RT03 |
|
|
| 92.031.0758.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V RT03 |
|
|
| 92.031.0658.0 | Connettore da pannello GST18I3L B1V BR05 |
|
|
| 92.297.1003.0 | Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.031.3858.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 BR05 |
|
|
| 92.031.3658.0 | Connettore da pannello GST18I3S B1 RT03 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 133.66kB | |
|
|
- | 12.18kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 92.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.74kB | |
|
|
- | 67.68kB | TIF |
|
|
- | 20.26kB | |
|
|
- | 18.47kB | TIF |
|
|
- | 5.04MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 178.53kB | |
|
|
- | 326.90kB | STP |
|
|
- | 759.86kB | IGS |
|
|
- | 160.45kB | JT |
Numero articolo 92.932.3753.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello