Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I4L B1H WS
Numero articolo 92.043.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Dati commerciali
|
Codice
|
92.043.0058.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello GST18I4L B1H WS
|
|
EAN
|
4015573459106
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
322 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
126 mm
|
|
Altezza imballata
|
65 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1160 g
|
|
Volume confezionato
|
2637 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
11.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
26.37 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Bianco
|
|
Marcatura del polo
|
2, N, PE, 1
|
Dati di connessione
|
Attacchi per polo
|
1
|
|---|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Attacco a saldare
|
|
Direzione plug-in
|
ad angolo retto
|
|
Inclinazione
|
90 °
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Tipo di componente installato
|
Attacco a saldare
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.037 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
24 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
38 mm
|
|
Altezza
|
13 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | Chiusura GST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.590.4556.1 | Chiusura GST18 SW |
|
|
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.944.3353.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 TB03 |
|
|
| 92.944.0153.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.944.3053.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 WS |
|
|
| 92.944.1053.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR2 WS |
|
|
| 92.944.3553.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.944.0453.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 TB03 |
|
|
| 92.944.3253.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 GN02 |
|
|
| 92.944.0053.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 WS |
|
|
| 92.944.3057.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 N |
|
|
| 92.944.0353.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 GN02 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.71kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 2.39MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.36kB | |
|
|
- | 77.14kB | TIF |
|
|
- | 22.52kB | TIF |
|
|
- | 24.40kB | |
|
|
- | 85.93kB | |
|
|
- | 931.04kB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 473.29kB | |
|
|
- | 133.66kB | STP |
|
|
- | 437.23kB | IGS |
|
|
- | 94.31kB | JT |
Numero articolo 92.043.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco