Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I5L S1H WS
Numero articolo 92.054.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.054.0058.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I5L S1H WS |
| EAN | 4015573459274 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 343 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 142 mm |
| Altezza imballata | 83 mm |
| Peso lordo imballato | 1349 g |
| Volume confezionato | 4043 ccm |
| Peso netto parte singola | 12.75 g |
| Volume della parte individuale | 40.43 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
Dati di connessione
| Attacchi per polo | 1 |
|---|
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Direzione plug-in | ad angolo retto |
| Inclinazione | 90 ° |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di componente installato | Attacco a saldare |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.043 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 24 mm |
|---|---|
| larghezza | 47.7 mm |
| Altezza | 13 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.590.4556.0 | Chiusura GST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.590.4556.1 | Chiusura GST18 SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.953.5253.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 GN04 | | |
| 92.953.4453.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 S PB02 | | |
| 92.953.5353.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 TB05 | | |
| 92.753.4053.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.953.5553.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 GR03 | | |
| 92.953.7453.0 | Connettori GST18I5S B1PZR1 S PB02 | | |
| 92.953.4057.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 N | | |
| 92.953.5453.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 PB02 | | |
| 92.953.4153.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 BL01 | | |
| 92.953.3453.0 | Connettori GST18I5S B1BZR1 S PB02 | | |
| 92.953.4353.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 TB05 | | |
| 92.953.5153.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 BL01 | | |
| 92.753.7453.0 | Connettori GST18I5S B1PZR1 S MPB02 | | |
| 92.953.5053.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 WS | | |
| 92.753.4453.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 92.953.7053.0 | Connettori GST18I5S B1PZR1 WS | | |
| 92.953.3053.0 | Connettori GST18I5S B1BZR1 WS | | |
| 92.953.4553.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 S GR03 | | |
| 92.953.4053.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 WS | | |
| 92.953.4253.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 GN04 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.17kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 22.69kB | TIF |
| | - | 24.56kB | |
| | - | 83.54kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 288.70kB | |
| | - | 466.17kB | STP |
| | - | 0.98MB | IGS |
| | - | 182.32kB | JT |
Numero articolo 92.054.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco