Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST08i5/4S S1 M04H SW
Numero articolo 41.042.4053.1
RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M16,6, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
41.042.4053.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST08i5/4S S1 M04H SW
|
|
EAN
|
4049088556456
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
202 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
165 mm
|
|
Altezza imballata
|
56 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
450 g
|
|
Volume confezionato
|
1866 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
7.8 g
|
|
Volume della parte individuale
|
37.32 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
2.5 kV
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1, PE, 2/N, 3
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
1 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
1 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.22 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati tecnici UL
|
Sezione cavo rigido 3 (max)
|
24 AWG
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 4 (min)
|
16 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
24 AWG
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Attacco filettatura
|
M16,6
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (max)
|
5 mm
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0 kWh/St
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
23.9 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
20 mm
|
|
Altezza
|
20 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 190.34kB | |
|
|
- | 13.68kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.07MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 139.47kB | |
|
|
- | 137.22kB | TIF |
|
|
- | 3.75MB | DXF |
|
|
- | 50.78kB | |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 456.17kB | |
|
|
- | 2.82MB | STP |
|
|
- | 6.01MB | IGS |
|
|
- | 912.92kB | JT |
Numero articolo 41.042.4053.1
RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M16,6, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Nero