Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST16I5 1 D03H MTB
Numero articolo 46.051.M0L0.6
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Dati commerciali
|
Codice
|
46.051.M0L0.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST16I5 1 D03H MTB
|
|
EAN
|
4049088572272
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
314 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
138 mm
|
|
Altezza imballata
|
70 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1302.8 g
|
|
Volume confezionato
|
3033 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
24.346 g
|
|
Volume della parte individuale
|
60.66 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu turchese
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE, 1, 2
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
2
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a molla
|
|
Attacco filettatura
|
M20
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
1 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
4 mm
|
|
Sigillato longitudinalmente
|
sì
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.108 kWh/St
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
50 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
31 mm
|
|
Altezza
|
24 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.563.9153.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4153.6 | Connettori RST16I5 S S1 ZT5S A TB |
|
|
| 46.052.4553.6 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6S A T |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 486.34kB | |
|
|
- | 154.43kB | |
|
|
- | 12.37kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.36kB | |
|
|
- | 34.91kB | |
|
|
- | 497.09kB | |
|
|
- | 589.58kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99.60kB | |
|
|
- | 97.60kB | TIF |
|
|
- | 1.22MB | DXF |
|
|
- | 50.37kB |
Numero articolo 46.051.M0L0.6
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu turchese